Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne MEGATROL

Statyczny system wzbudzenia i przetwornik częstotliwości w jednym kontenerze dopasowane do wymagań elektrowni z turbinami gazowymi, działających w cyklu mieszanym oraz szczytowo-pompowych, a także w synchronicznych stacjach kondensatorowych. Rozwiązanie MEGATROL jest oferowane w trzech wersjach: Power, Medium i Light.

MEGATROL Medium  (zwykle używane z turbinami gazowymi 120 MVA - 200 MVA)

Maks. moc uruchomienia SFC

5.0 MW

Maks. napięcie zasilania SFC 2.1 kV

Maks. zakres częstotliwości wyjściowej SFC

60 Hz

Maks.napięcie polowe

1000 V

Maks. prąd polowy 2000 A
Maks. współczynnik pułapu 2
Maks. czas działania 20 s
 

MEGATROL Power  (zwykle używane z turbinami gazowymi> 200 MVA)

Maks. moc uruchomienia SFC

15.5 MW

Maks. napięcie zasilania SFC

 <7.0 kV

Maks. zakres częstotliwości wyjściowej SFC

60 Hz

Maks. zakres częstotliwości wyjściowej SFC  1000 V
Maks. napięcie polowe 6000 A
Maks. współczynnik pułapu 2
Maks. czas działania na najwyższym poziomie 20 s
 

MEGATROL Light  (zwykle używane z turbinami gazowymi do 120 MVA )

                               
                                                                                                                                        
Maks. zakres częstotliwości wyjściowej SFC                                         3.0 MW                                                
Maks. napięcie zasilania SFC 2.1 kV
Maks. zakres częstotliwości wyjściowej SFC 60 Hz
Maks. napięcie plotowe 1000 V
Maks. prąd polowy 2000 A
Maks. współczynnik pułapu
Maks. czas działania 20 s

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?