Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Statyczny układ wzbudzenia (SES) UNITROL® 6000

Statyczny układ wzbudzenia ABB reguluje napięcie na zaciskach i przepływ obciążenia biernego maszyny synchronicznej przez bezpośrednie sterowanie prądem wzbudzenia za pomocą przetworników tyrystorowych.

Prąd wzbudzenia jest wytwarzany przez wirnik generatora za pomocą szczotek. Prąd wzbudzenia pochodzi w tym wypadku bezpośrednio z przetwornika wzbudzenia. 

  • Zakres natężenia prądu wzbudzenia bezpośredniego: 200-12 000 A
  • Szybka czas reakcji (< 20 ms) ;
  • Szybkie odwzbudzenie przez działanie rezystora rozładowania lub inwerter 
  • Rozmiar transformatora wzbudzenia zależy wyłącznie od wartości prądu wzbudzenia
  • Mniejsza długość wału  
  • Konserwacja prostownika nie wymaga zatrzymania maszyny;
  • Bezpośrednie pomiary wartości Uf , If

 

 Wzbudzenie statyczne

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Przydatne łącza

Loading documents

Kanały RSS