Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Urządzenia do synchronizacji SYNCHROTACT®

ABB jest wiodącym na świecie dostawcą urządzeń do synchronizacji. Projektujemy, produkujemy, instalujemy, uruchamiamy i serwisujemy rozwiązania dostosowane do konkretnych zastosowań.

Automatyczna synchronizacja generatorów i linii przesyłowych z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego IEC 61850 jest teraz możliwa dzięki ABB SYNCHROTACT® 5. W każdej elektrowni generatory muszą być zsynchronizowane z liniami przesyłowymi, zaś w podstacjach dwie synchroniczne linie muszą działać równolegle. Dzięki zastosowaniu obsługi protokołu IEC 61850 przez dodatkowy procesor, legendarna niezawodność i doskonała wydajność synchronizatora pozostaje niezmieniona. SYNCHROTACT® 5 to najlepszy wybór, jeśli chodzi o bezpieczną i skuteczną synchronizację. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij łącze „przekaźniki synchronizujące”.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Zastosowania i funkcje

Produkty i tematy powiązane

Loading documents