ABB:n voimantuotannon automaatiojärjestelmäratkaisut ovat maailmanluokkaa. Ne sisältävät käytössä koeteltua huipputeknologiaa ja saumattoman integroinnin koko ohjausjärjestelmään. Ratkaisuja tukee Evolution without obsolence -käytäntö, jolla varmistetaan järjestelmien ajantasaisuus ja kehitys läpi käyttöiän. ABB:n tuotevalikoima kattaa kaikki automaatiosovellukset ja takaa turvalliset ja luotettavat järjestelmäratkaisut.
ABB:n valikoimaan kuuluu asiakkaiden ja laitosten erilaisiin tarpeisiin räätälöitävä palveluvalikoima. Se sisältää joustavia laitoksen kehittämisen palvelupaketteja, joiden avulla huolletaan ja kehitetään laitoksen sähkö- ja automaatioresursseja asiakkaan tarpeen ja budjetin mukaan.
Miksi ABB?
- ABB on luotettava kumppani, jolla on maailmanluokan järjestelmät ja ratkaisut voimalaitoksiin.
- Yhden järjestelmän ja useiden järjestelmien kokoonpanoja skaalattavalla ja joustavalla arkkitehtuurilla.
- Lisäarvoa tuovat sovellukset tukevat tehokasta toimintaa, tehon ja käyttöomaisuuden hallintaa ja voimalaitosten huoltoa.
- ServiceGrid-huoltotuoteohjelman avulla asiakkaat voivat valita tarpeitaan vastaavan määrän tuotteita ja sopivan tukitason.