Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Modularer PECOM-Steuerungs-Ersatz

ABB hat ein sehr modulares Konzept für das Ersetzen des proprietären Steuerungssystems PECOM auf bestimmten Generationen von manroland-Druckmaschinen. Ein Gateway – das Ergebnis einer gemeinsamen ABB-manroland-Entwicklung und auf Basis eines normalen Windows-PCs – führt dazu, dass das ABB-Produktionsmanagementsystem MPS Production sowie der Leitstand MPS Control Console die alten manroland-Lösungen ersetzen können, ohne eine Änderung in der Maschinensteuerung machen zu müssen.

Die PECOM-Druckeinheits-, Falz- und Sektionssteuerungen können auch Schritt für Schritt mit ABB-Lösungen ersetzt werden. Die Kompatibilität geht so weit, dass der Betrieb einer Druckmaschine mit einer Kombination von ABB- und PECOM-Steuerungen durchaus möglich ist. Diese Kompatibilität heisst auch, dass der Wechsel zwischen dem alten und dem neuen System sehr einfach ist. Es erlaubt, dass die neuen Steuerungen tagsüber getestet werden können, aber die Nachtproduktion mit der alten Steuerung gefahren werden kann.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen