Das Modul Roll Logistics ist ein komplettes Rollenlogistik-System. Von der Erfassung der Papierrollen beim Wareneingang über ihren Einsatz an den Rollenwechslern bis zur Entsorgung der Rollenhülsen können alle Bewegungen voll automatisiert werden.
Die modulare Struktur mit je einem Untermodul pro Prozess, z.B. Hauptlager, Zwischenlager, Auspackstation und Entsorgung erlaubt eine beliebige Kombination, um die einzelnen Kundenbedürfnisse abzudecken.
Das Druckmaschinen-Managementsystem MPS Production bestimmt die Rollen, die für eine bevorstehende Produktion benötigt werden. Das Modul Roll Logistics gewährleistet dann den bedarfsgerechten, automatischen und pünktlichen Transport der benötigten Rollen vom Hauptlager über die Auspackstation zum Zwischenlager und auf die Rollenwechsler.