Cyber Security Monitoring Service är en tjänst för ständiga förbättringar av IT-säkerheten. Arbetet bygger på en trestegsmetod för att på djupet diagnostisera, analysera och skapa ett hållbart skydd för styrsystemet samt att proaktivt underhålla din investering:
Steg 1: Diagnostik/Analys
Tillsammans med dig går vi igenom era rutiner, ansvar och roller i säkerhetsarbetet samt konfigurerar ServicePort med unika förutsättningar i ert system. Vi genomför också en utbildning i användning av ServicePort lokalt hos er. Det första steget innefattar sedan en fördjupad diagnostik och tillståndskontroll av IT-säkerheten,
Cyber Security Fingerprint. Med ett serviceavtal för Cyber Security Monitoring Service erhålls dessa tillståndskontroller och rapporter återkommande enligt önskat intervall. Rapporten kommer med en lättöverskådlig riskprofil och tillsammans med dig och dina kollegor går vi igenom resultat och rekommenderade åtgärder för att hjälpa dig uppnå ett säkrare system.
Steg 2: Förbättringsarbete
Det andra steget är helt eller delvis genomförandet av de åtgärder som identifierats i första steget – och utifrån den definierade säkerhetsstrategin. Säkerhetsinställningar, riktlinjer och rutiner förstärks för att uppnå ett väl fungerande skydd genom alla nivåer av säkerhet. Här kan ABB tillhandahålla tekniska lösningar eller bistå med support och tjänster. Som exempel kan nämnas
Security Update Service för kontinuerlig och säker tillgång till godkända säkerhetsuppdateringar och virusdefinitionsfiler för styrsystemet.
Steg 3: Övervaka/Bibehålla
När prioriterade och utvalda åtgärder är genomförda övervakas så att IT-säkerheten upprätthålls och avvikelser detekteras. Detta sker genom kontinuerlig tillståndsövervakning, visualisering av aktuell status samt ett utökat stöd från ABB:s ingenjörer som via fjärranslutning genomför regelbunden kontroll och utvärdering av säkerhetsstatus. Målet är att upprätthålla ett säkert system i en snabbt föränderlig miljö.