Ett vanligt hot mot styrsystem är infektion med skadlig kod. Det kan röra sig om generisk malware som cirkulerar på internet, sprids via email eller USB-minnen men även skadlig mjukvara speciellt inriktad mot styrsystem. Vanliga antiviruslösningar är en naturlig del av systemets skydd men för att säkerställa att driften av systemet inte påverkas är det viktigt att använda av systemleverantören godkända lösningar samt verifierade filer. För vissa användare kan också en Whitelisting-lösning vara ett bra alternativ.
Med denna tjänst ser ABB:s experter över aktuella krav och föreslår lösningar och arbetssätt för skydd mot skadlig mjukvara i styrsystemet.
- Minskar risken för dyrbara och besvärande driftavbrott genom säkra rutiner och smarta lösningar avseende skydd mot skadlig mjukvara.
- Ger dig stöd av ABB:s experter inom Industriell IT-säkerhet.