Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: F2C-ARH

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

F2C-ARH

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2C-ARH
  • Bestellnummer:
    2CSF200992R0005
  • EAN:
    8012542732433
  • Beschreibung:
    F2C-ARH Motorantrieb
  • Langbeschreibung:
    Motorantrieb für automatische Wiedereinschaltung
    Funktion: F2C-ARH schließt die zugehörige Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) nur nach einer Prüfung, wenn kein Fehler im vom FI-Schalter geschützten System vorliegt.
    Geeignet für 2-polige FI-Schutzschalter (RCCB) F202 mit 30 mA Bemessungsfehlerstrom, max. 63 A

Technische Daten

  • Geeignet für:
    F202 30mA up to 63A
  • Geeignet für Produktklasse:
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
  • Bemessungsspannung (Ur):
    12 V
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.4 W
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    1
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Schalter:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK106713A5575
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • RoHS Datum:
    20220528
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

Abmessungen

  • Breite:
    53 mm
  • Höhe:
    0.085 m
  • Tiefe:
    0.080 m
  • Gewicht:
    0.211 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.285 kg
  • Nachfolgeprodukt:
    2CSF201998R0035

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links