Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: F2C-ARH

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

F2C-ARH

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2C-ARH
  • Bestellnummer:
    2CSF200992R0005
  • EAN:
    8012542732433
  • Beschreibung:
    F2C-ARH Automatik-Motorantrieb f.F202 bis63A/30mA,230V,IsoPrüfung
  • Langbeschreibung:
    Motorantrieb für automatische Wiedereinschaltung
    Funktion: F2C-ARH schließt die zugehörige Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) nur nach einer Prüfung, wenn kein Fehler im vom FI-Schalter geschützten System vorliegt.
    Geeignet für 2-polige FI-Schutzschalter (RCCB) F202 mit 30 mA Bemessungsfehlerstrom, max. 63 A

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) » Automatische Wiedereinschaltungseinheiten für Fehlerstrom-Schutzschalter
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    8012542732433
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    53 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.080 m
  • Nettogewicht:
    0.211 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.091 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.09 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.092 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.285 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542732433

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Number of Switches:
    0
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.4 W
  • Baureihe:
    F2C-ARH
  • Produktname:
    Motorantrieb
  • Bemessungsspannung (Ur):
    12 V
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    F202 30mA up to 63A
  • Geeignet für Produktklasse:
    Residual Current Devices RCDs

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 6:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns