Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: F2C-ARI

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

F2C-ARI

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2C-ARI
  • Bestellnummer:
    2CSF200996R0013
  • EAN:
    8012542026655
  • Beschreibung:
    F2C-ARI Motorantrieb
  • Langbeschreibung:
    Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung und automatischer Wiedereinschaltung
    Funktion: F2C-ARI ermöglichen das automatische Schließen des gekoppelten Geräts nach einem unerwünschten Auslösen. Geeignet für FI-Schutzschalter (RCCB) F200 A bis 100 A, F200 F und F200 B/B+ bis 63 A.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    F202-F204 up to 100A
  • Geeignet für Produktklasse:
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
  • Bemessungsspannung (Ur):
    12 V
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    4
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    2
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    2
  • Anzahl Schalter:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK106713A5587
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • RoHS Datum:
    20220528
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

Abmessungen

  • Breite:
    36 mm
  • Höhe:
    0.089 m
  • Tiefe:
    0.081 m
  • Gewicht:
    0.163 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.23 kg
  • E-Nummer (Schweden):
    2160190
  • Nachfolgeprodukt:
    2CSF201998R0034

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85365080
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links