Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: F2C-ARI

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

F2C-ARI

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2C-ARI
  • Bestellnummer:
    2CSF200996R0013
  • EAN:
    8012542026655
  • Beschreibung:
    F2C-ARI Automatischer-Fernantrieb f.F200 bis100A 12-30VAC,12-48VDC
  • Langbeschreibung:
    Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung und automatischer Wiedereinschaltung
    Funktion: F2C-ARI ermöglichen das automatische Schließen des gekoppelten Geräts nach einem unerwünschten Auslösen. Geeignet für FI-Schutzschalter (RCCB) F200 A bis 100 A, F200 F und F200 B/B+ bis 63 A.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) » Automatische Wiedereinschaltungseinheiten für Fehlerstrom-Schutzschalter
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Zubehör

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2160190
  • EAN:
    8012542026655
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.089 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.081 m
  • Nettogewicht:
    0.163 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.091 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.09 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.092 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.23 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542026655

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Number of Switches:
    0
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.5 W
  • Baureihe:
    F2C-ARI
  • Produktname:
    Motorantrieb
  • Bemessungsspannung (Ur):
    12 V
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    F202-F204 up to 100A
  • Geeignet für Produktklasse:
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 6:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns