Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: F2-CM4 125A-230V

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

F2-CM4 125A-230V

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2-CM4 125A-230V
  • Bestellnummer:
    2CSF200997R1205
  • EAN:
    8012542600626
  • Beschreibung:
    F2-125A-230V-CM4 Autom.-Antrieb 230V für F200 125A, F200B/B+ Knebel links
  • Langbeschreibung:
    Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung und automatische Wiedereinschaltung
    für Linksanbau an Baureihe F204 125 A, F200 B/B+ 80-125 A (blauer Schaltknebel links)
    Versorgungsspannung 24 V AC und 24 V DC bzw. 230 V AC,
    1 integrierter Hilfsschalter + 1 integrierter Signalkontakt, Abmessungen (HxBxT): 85x72x76 mm

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    8012542600626
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.07 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.07 m
  • Nettogewicht:
    0.335 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.09 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.07 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.400 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542600626

Weitere Informationen

  • Zubehörart:
    Other
  • Baureihe:
    F2-CM4
  • Produktname:
    Motorantrieb

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns