Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: DS2C-CM

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DS2C-CM

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DS2C-CM
  • Bestellnummer:
    2CSR201997R0013
  • EAN:
    8012542135951
  • Beschreibung:
    DS2C-CM Motorantrieb
  • Langbeschreibung:
    Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung
    Funktion: Der Motorantrieb DS2C-CM erlaubt die Fernsteuerung (Ein-/Ausschalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für FI/LS-Schalter (RCBO) DS202C und alte DS201 jeweils mit FI-Prüftaste unten rechts.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    DS201
    DS202C
  • Geeignet für Produktklasse:
    Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    0
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK106713A5575
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20200527
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite:
    0.055 m
  • Höhe:
    0.121 m
  • Tiefe:
    0.085 m
  • Gewicht:
    0.163 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.360 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85365080
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links