Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: S2C-CM2/3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

S2C-CM2/3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-CM2/3
  • Bestellnummer:
    2CSS203997R0013
  • EAN:
    8012542026358
  • Beschreibung:
    S2C-CM2/3 Motorantrieb
  • Langbeschreibung:
    Die Motorantriebe S2C-CM erlauben die Fernsteuerung (Ein-/Ausschalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI/LS DS201, Lasttrennschalter SD200. Der S2C-CM2/3 ist an 2 oder 3-polige Geräte wie z.B. der S203-C16 anbaubar.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    S200
    S200M
    S200P
    S200 MUC
    SD200
    S300P
    DS201
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
  • Bemessungsspannung (Ur):
    12 V
  • Betriebsspannung:
    12 … 30 +10% –15% V AC
    12 … 48 +10% –15% V DC
  • Eingangsspannungsart:
    AC/DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    AC 50 … 60 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    12 V AC - < 16 V·A
    24 V AC - < 27 V·A
    30 V AC - < 28 V·A
    12…48 V DC - < 22 V·A
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Elektrische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    1
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Wechsler:
    1
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Anschlussmöglichkeit:
    2.5 mm²
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK106713A5575
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • RoHS Datum:
    20220528
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Schutzart:
    eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite:
    36 mm
  • Höhe:
    0.089 m
  • Tiefe:
    0.081 m
  • Gewicht:
    0.163 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.236 kg
  • E-Nummer (Schweden):
    2102492

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85365080
  • UNSPSC:
    39122221
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links