Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: S2C-CM4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

S2C-CM4

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-CM4
  • Bestellnummer:
    2CSS204997R0013
  • EAN:
    8012542026457
  • Beschreibung:
    S2C-CM4 Motorantrieb
  • Langbeschreibung:
    Die Motorantriebe S2C-CM erlauben die Fernsteuerung (Ein-/Ausschalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für 4-polige Sicherungsautomaten S204P bis 63 A.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    S200
    S304P
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
  • Bemessungsspannung (Ur):
    12 V
  • Betriebsspannung:
    12 … 30 +10% –15% V AC
    12 … 48 +10% –15% V DC
  • Eingangsspannungsart:
    AC/DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    AC 50 … 60 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    12 V AC - < 16 V·A
    24 V AC - < 27 V·A
    30 V AC - < 28 V·A
    12…48 V DC - < 22 V·A
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Elektrische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    1
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Wechsler:
    1
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Anschlussmöglichkeit:
    2.5 mm²
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK106713A5575
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • RoHS Datum:
    20220528
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Schutzart:
    eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite:
    36 mm
  • Höhe:
    0.089 m
  • Tiefe:
    0.081 m
  • Gewicht:
    0.173 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.242 kg
  • E-Nummer (Schweden):
    2102494

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85365080
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links