Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 1SL0828A00

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

1SL0828A00

Obecné informace

  • Id výrobku:
    1SL0828A00
  • EAN:
    8000126233605
  • Katalogový popis:
    Rectangular; IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
  • Detailní popis:
    IP55-CABLE GL-LOW LID-310X240X110-1/4TS - GWT 650°C

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Rozvodnice, skříně a montážní krabice » Propojovací krabice » Wall Mounting

Objednací údaje

  • EAN:
    8000126233605
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85371098

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    310 mm
  • Čistá výška výrobku:
    240 mm
  • Čistá délka výrobku:
    310 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    110 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    1.233 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    6 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.59 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.35 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.4 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    7.4 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8000126233629

Další informace

  • Barva:
    grey RAL7035
  • Krytí:
    IP55
  • Materiál zapouzdření:
    thermoplastic
  • Zkouška žhavou smyčkou:
    650 °C
  • Materiál:
    Plastic
  • Typ upevnění:
    Wall-mounting
  • Množství:
    6 piece
  • Hlavní druh výrobku:
    Watertight Boxes
  • Název výrobku:
    Watertight Boxes
  • Třída ochrany:
    Isolated
  • Jmenovité izolační napětí (Ui):
    1500 V
  • Tvar:
    Rectangular
  • Vhodné pro:
    IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
  • Povrchová úprava:
    Untreated
  • Průměr trubky:
    32 mm

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 4.0:
    EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
  • ETIM 5.0:
    EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
  • ETIM 6:
    EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
  • ETIM 7:
    EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
  • Klasifikační kód objektu:
    U
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi