Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: E299-20

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

E299-20

Obecné informace

  • Typ:
    E299-20
  • Id výrobku:
    2CCA704341R0001
  • EAN:
    7612271465346
  • Katalogový popis:
    E299-20 Auxiliary contact
  • Detailní popis:
    Auxiliary contact 5A, 2NO

Technické údaje

  • Normy:
    IEC/EN 60669-1
    IEC/EN 60669-2-2
  • Název výrobku:
    Auxiliary contact
  • Jmenovité napětí (Ur):
    250 V AC
  • Maximální ovládací proud DC:
    5 A
  • Jmenovitá frekvence (f):
    50 Hz
  • Minimální spínací schopnost [V/mA]:
    24 V
    10 mA
  • Výkonová ztráta:
    0.1 W
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0
  • Počet hlavních rozpínacích (NC) kontaktů:
    0
  • Počet hlavních spínacích (NO) kontaktů:
    0
  • Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlevou:
    2
  • Utahovací moment:
    1.2 - 1.5 N·m
  • Typ přístupu:
    Other
  • RAL Number:
    RAL 7035 - Light Grey
  • Barva:
    Grey

Údaje vnějšího prostředí

  • Teplota okolního vzduchu:
    Operation -25...+55 °C
    Storage -40...+70 °C
  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    18 mm
  • Čistá výška výrobku:
    85 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    58 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    45 g
  • Čistá délka výrobku:
    85 mm

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 10 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    96 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    82 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    185 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    539 g
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7612271465346

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85362020
  • Země původu:
    Switzerland (CH)
  • Míra prodejní jednotky:
    piece

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC002586 - Accessories for switching relay
  • ETIM 7:
    EC002586 - Accessories for switching relay
  • ETIM 8:
    EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85362020
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi