Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: S800-RD

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

S800-RD

Obecné informace

  • Typ:
    S800-RD
  • Id výrobku:
    2CCS800900R0041
  • EAN:
    7612271208172
  • Katalogový popis:
    S800-RD Rotary Drive
  • Detailní popis:
    S800-RD Rotary drive - S800 mechanical accessory

Technické údaje

  • Normy:
    EN60898, IEC60947-2
  • Název výrobku:
    Rotary Drive
  • Vhodné pro:
    S800S, S800N, S800C, S800B, S800HV, S800U, S800PV

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmentální informace:
    2CCY413207D0203

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    54 mm
  • Čistá výška výrobku:
    48 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    67 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    200 g
  • Čistá délka výrobku:
    67 mm

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    100 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    40 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    120 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    220 g
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7612271208172

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85389040
  • E-Number (Finland):
    3212414
  • Země původu:
    Switzerland (CH)
  • Míra prodejní jednotky:
    piece

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC000230 - Door coupling handle for switchgear
  • ETIM 7:
    EC000230 - Door coupling handle for switchgear
  • ETIM 8:
    EC000230 - Door coupling handle for switchgear
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    85389040
  • Klasifikační kód objektu:
    F
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi