Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: S800-SOR400

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

S800-SOR400

Obecné informace

  • Typ:
    S800-SOR400
  • Id výrobku:
    2CCS800900R0231
  • EAN:
    7612271208356
  • Katalogový popis:
    S800-SOR400 Shunt operation release
  • Detailní popis:
    S800-SOR400 Shunt operation release 220 … 400 V AC / DC

Technické údaje

  • Normy:
    IEC 60947-5-1_UL489
  • Název výrobku:
    Shunt operation release
  • Vhodné pro:
    S800S, S800N, S800C, S800B, S800HV, S800U, S800PV
  • Jmenovité napětí (Ur):
    220 ... 400 V
  • Jmenovité provozní napětí:
    220 ... 400 V
  • Jmenovité napájecí napětí (Us):
    (50 Hz) 220...400 V
    (50 Hz) 220...400 V
    (60 Hz) 220...400 V
    (60 Hz) 220...400 V
    (DC) 220...400 V
    (DC) 220...400 V
  • Frekvence (f):
    50/60 Hz
  • Výkonová ztráta:
    45 ... 148.1 W
  • Number of Contacts CO:
    0
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    1

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmentální informace:
    2CCY413207D0203

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    27 mm
  • Čistá výška výrobku:
    95 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    82.5 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    150 g
  • Čistá délka výrobku:
    27 mm
  • Velikost:
    1 module

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    105 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    99 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    35 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    170 g
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7612271208356

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85389040
  • E-Number (Finland):
    3212440
  • Země původu:
    Switzerland (CH)
  • Míra prodejní jednotky:
    piece

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
  • ETIM 7:
    EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
  • ETIM 8:
    EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
  • EPLAN - stromová architektura katalogu:
    Electrical engineering / Protection devices / General
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    85389040
  • Klasifikační kód objektu:
    F
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi