Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: S800-RSU-H

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

S800-RSU-H

Obecné informace

  • Typ:
    S800-RSU-H
  • Id výrobku:
    2CCS800900R0501
  • EAN:
    7612271411244
  • Katalogový popis:
    S800-RSU-H Remote switching unit
  • Detailní popis:
    S800-RSU-H Remote switching unit for all multipole S800 High Performance Circuit Breaker approved acc. to IEC 60947-2

Technické údaje

  • Normy:
    IEC 60947-2
  • Název výrobku:
    Remote switching unit
  • Vhodné pro:
    S800S, S800N, S800C, S800B, S800HV, S800PV
  • Jmenovité provozní napětí:
    24 V DC
  • Number of Controllable Devices:
    1

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmentální informace:
    2CCY413207D0203

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    54 mm
  • Čistá výška výrobku:
    79.8 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    54 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    300 g
  • Čistá délka výrobku:
    54 mm

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    85 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    77 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    60 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    320 g
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7612271411244

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85389040
  • Země původu:
    Switzerland (CH)
  • Míra prodejní jednotky:
    piece

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC000678 - Remote control
  • ETIM 7:
    EC000678 - Remote control
  • ETIM 8:
    EC000678 - Remote control
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    85389040
  • Klasifikační kód objektu:
    F
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi