Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: S803B-D40

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

S803B-D40

Obecné informace

  • Typ:
    S803B-D40
  • Id výrobku:
    2CCS813001R0401
  • EAN:
    7612271416003
  • Katalogový popis:
    S803B-D40 High Performance MCB
  • Detailní popis:
    The S803B-D40 is a 3-pole High Performance Circuit breaker with D-Characteristic, with cage terminal and a rated current of 40 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 16kA at 230/400V. It can be used for voltages up to 230/400V. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S803B-D40 complies with IEC/EN 60947-2 and EN 60898-1 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S803B-D40 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S803B-D40 your application will be secured.

Technické údaje

  • Normy:
    IEC/EN 60947-2
    IEC/EN 60898-1
  • Název výrobku:
    High Performance MCB
  • Vypínací charakteristika:
    D
  • Jmenovité napětí (Ur):
    400 V
  • Jmenovité provozní napětí:
    230/400 V AC
    acc. to IEC 60898-1 400 V
  • Jmenovité izolační napětí (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 500 V AC
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp):
    6 kV
  • Druh vstupního napětí:
    AC
  • Jmenovitý proud (In):
    40 A
  • Jmenovitý provozní proud (Ie):
    40 A
  • Jmenovitý zkratový výkon (Icn):
    (400 V) 10 kA
    (230 V) 10 kA
  • Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (Icu):
    (230 / 400 V AC) 16 kA
    (225 V DC) 10 kA
  • Rated Conditional Short-Circuit Current (Inc):
    (230 V) 16 kA
    (400 V) 16 kA
  • Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost (Ics):
    (230 / 400 V AC) 10 kA
  • Frekvence (f):
    50...60 Hz
  • Jmenovitá frekvence (f):
    50...60 Hz
  • Výkonová ztráta:
    11.1 W
    at Rated Operating Conditions per Pole 3.7 W
  • Indikace polohy kontaktu:
    ON / OFF / TRIP
  • Třída omezení energie:
    3
  • Počet pólů:
    3
  • Počet chráněných pólů:
    3
  • Kategorie přepětí:
    III
  • Utahovací moment:
    3.5 N·m
  • Typ spouště:
    D
  • Značení ovládače:
    I / O
  • Materiál pouzdra:
    Insulation group I, RAL 7035
  • Montáž na lištu DIN:
    TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
  • Montážní poloha:
    Any
  • Doporučený šroubovák:
    Pozidriv 2
  • Accessories Available:
    Yes
  • Poznámky:
    Connection from top and bottom
    Connecting with CU only
    IP40 in enclosure with cover
    Cage terminal with captIIIe screw
  • Připojovací schopnost:
    Rigid 0 ... 50 mm²
    Flexible 0 ... 70 mm²
  • Typ svorky:
    Screw Terminals

Údaje vnějšího prostředí

  • Teplota okolí:
    -25...60 °C
  • Teplota okolního vzduchu:
    Operation -25...60 °C
  • Referencní teplota okolního vzduchu:
    acc. to IEC60947-2 30 °C
  • Krytí:
    IP20
  • Stupeň znečištění:
    3
  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmentální informace:
    2CCY413207D0203

Rozměry

  • Šířka v počtu modulů:
    3
  • Čistá šířka výrobku:
    81 mm
  • Čistá výška výrobku:
    95 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    82.5 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    740 g
  • Čistá délka výrobku:
    81 mm
  • Instalační hloubka (t2):
    82.5 mm

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    105 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    99 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    86 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    770 g
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7612271416003

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85362010
  • Země původu:
    Switzerland (CH)
  • Míra prodejní jednotky:
    piece

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 8:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • EPLAN - stromová architektura katalogu:
    Electrical engineering / Protection devices / General
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    85362020
  • Klasifikační kód objektu:
    F
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi