Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: S803B-B40

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

S803B-B40

Obecné informace

  • Typ:
    S803B-B40
  • Id výrobku:
    2CCS813001R0405
  • EAN:
    7612271416553
  • Katalogový popis:
    S803B-B40 High Performance MCB
  • Detailní popis:
    The S803B-B40 is a 3-pole High Performance Circuit breaker with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 40 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 16kA at 230/400V. It can be used for voltages up to 230/400V. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S803B-B40 complies with IEC/EN 60947-2 and EN 60898-1 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S803B-B40 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S803B-B40 your application will be secured.

Technické údaje

  • Normy:
    IEC/EN 60947-2
    IEC/EN 60898-1
  • Počet pólů:
    3
  • Počet chráněných pólů:
    3
  • Vypínací charakteristika:
    B
  • Jmenovitý proud (In):
    40 A
  • Jmenovité provozní napětí:
    230/400 V AC
  • Jmenovité napětí (Ur):
    400 V
  • Výkonová ztráta:
    11.1 W
    at Rated Operating Conditions per Pole 3.7 W
  • Jmenovité izolační napětí (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 500 V AC
  • Jmenovitá frekvence (f):
    50...60 Hz
  • Jmenovitý zkratový výkon (Icn):
    (400 V) 10 kA
    (230 V) 10 kA
  • Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (Icu):
    (230 / 400 V AC) 16 kA
    (225 V DC) 10 kA
  • Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost (Ics):
    (230 / 400 V AC) 10 kA
  • Třída omezení energie:
    3
  • Kategorie přepětí:
    III
  • Stupeň znečištění:
    3
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp):
    6 kV
  • Materiál pouzdra:
    Insulation group I, RAL 7035
  • Značení ovládače:
    I / O
  • Indikace polohy kontaktu:
    ON / OFF / TRIP
  • Krytí:
    IP20
  • Poznámky:
    Connection from top and bottom
    Connecting with CU only
    IP40 in enclosure with cover
    Cage terminal with captIIIe screw
  • Typ svorky:
    Screw Terminals
  • Připojovací schopnost:
    Rigid 0 ... 50 mm²
    Flexible 0 ... 70 mm²
  • Utahovací moment:
    3.5 N·m
  • Doporučený šroubovák:
    Pozidriv 2
  • Montáž na lištu DIN:
    TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
  • Montážní poloha:
    Any
  • Instalační hloubka (t2):
    82.5 mm

Údaje vnějšího prostředí

  • Teplota okolního vzduchu:
    Operation -25...60 °C
  • Referencní teplota okolního vzduchu:
    acc. to IEC60947-2 30 °C
  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    81 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    82.5 mm
  • Čistá výška výrobku:
    95 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    740 g

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    105 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    86 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    99 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    770 g
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7612271416553

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85362020

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • Klasifikační kód objektu:
    F
  • ETIM 6:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 8:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi