Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 1740-84

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

1740-84

Obecné informace

  • Typ:
    1740-84
  • Id výrobku:
    2CKA001710A3172
  • EAN:
    4011395996652
  • Katalogový popis:
    1740-84 Cover plate with rotary control, with marking
  • Detailní popis:
    As cover for flush-mounted blind control switch/push switch. For inserts 2712 U, 2713 U and 2722 U, 2723 U.

Kategorie

Show All...

Objednací údaje

  • EAN:
    4011395996652
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.032 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    10 piece
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.191 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.074 m
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.154 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    324 g
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    100 piece
  • Úroveň balení 2, délka:
    0.393 m
  • Úroveň balení 2, výška:
    0.171 m
  • Úroveň balení 2, šířka:
    0.388 m
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    3.6 kg
  • Úroveň balení 3, jednotky:
    3000 piece
  • Úroveň balení 3, délka:
    1.2 m
  • Úroveň balení 3, výška:
    1.005 m
  • Úroveň balení 3, šířka:
    0.8 m
  • Úroveň balení 3, hrubá hmotnost:
    128 kg

Technické údaje

  • Krytí:
    IP20
  • Typ upevnění:
    Flush Mounted

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
  • ETIM 6:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • ETIM 7:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi