Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 1742-74

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

1742-74

Obecné informace

  • Typ:
    1742-74
  • Id výrobku:
    2CKA001753A4930
  • EAN:
    4011395544006
  • Katalogový popis:
    1742-74 Blank plate with metal mounting plate

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Cable Outlets, Blank Plates and Accessories » Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring » Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring - Flush Mounted » Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Impuls » CoverPlates (partly incl. Insert) » Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring

Objednací údaje

  • EAN:
    4011395544006
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099

Rozměry

  • Čistá hmotnost výrobku:
    57 g

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    10 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.158 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.076 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.249 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    570 g

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Další informace

  • Značka / štítek:
    Busch-Jaeger
  • Barva:
    alpine white
  • Materiál:
    Material quality: Thermoplastic
    Material: Plastic
  • Typ upevnění:
    Flush-mounted
  • Hlavní druh výrobku:
    Blank plate
  • Název výrobku:
    Blank plate with metal mounting plate
  • Výrobková řada:
    carat®
  • ID vyměněného výrobku (STARÝ):
    1753-0-4930
  • Datum RoHS:
    19980620
  • Povrchová úprava:
    Surface protection: Untreated
    Surface finishing: Glossy

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000018 - Insert/cover for communication technology
  • ETIM 6:
    EC000018 - Insert/cover for communication technology
  • ETIM 7:
    EC000018 - Insert/cover for communication technology
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi