Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 1722 KA-260

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

1722 KA-260

Obecné informace

  • Typ:
    1722 KA-260
  • Id výrobku:
    2CKA001754A4116
  • EAN:
    4011395011874
  • Katalogový popis:
    1722 KA-260 Cover frame 2gang frame
  • Detailní popis:
    Horizontal

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Alpha » Cover Frames » Frames Design Alpha Exclusiv

Objednací údaje

  • EAN:
    4011395011874
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá hloubka výrobku:
    0.011 m
  • Čistá výška výrobku:
    0.152 m
  • Čistá šířka výrobku:
    0.081 m
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.034 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    10 piece
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.175 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.096 m
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.141 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    387 g
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    100 piece
  • Úroveň balení 2, délka:
    0.493 m
  • Úroveň balení 2, výška:
    0.191 m
  • Úroveň balení 2, šířka:
    0.293 m
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    4.278 kg
  • Úroveň balení 3, jednotky:
    3000 piece
  • Úroveň balení 3, délka:
    1.2 m
  • Úroveň balení 3, výška:
    1.105 m
  • Úroveň balení 3, šířka:
    0.8 m
  • Úroveň balení 3, hrubá hmotnost:
    148.43 kg

Technické údaje

  • Typ upevnění:
    Flush Mounted

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
  • ETIM 6:
    EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
  • ETIM 7:
    EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi