Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 8362

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

8362

Obecné informace

  • Typ:
    8362
  • Id výrobku:
    2CKA001784A0586
  • EAN:
    4011395535608
  • Katalogový popis:
    8362 Plug-in neon lamp (spare part)
  • Detailní popis:
    For indication lamp/impuls switch yellow for 8352 Can be changed from the front of the switch insert, coloured marking. Suitable for flush-mounted inserts 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Housing colour YELLOW.

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Basic 55 » Design Basic55 » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Allwetter 44 (IP 44) » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Alpha » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Busch-Axcent » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Busch-Balance SI » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Busch-Dynasty » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Carat » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Future » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Impuls » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Pur Stainless Steel » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design SI » Accessories » Accessories Mechanics
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Solo » Accessories » Accessories Mechanics
Show All...

Objednací údaje

  • EAN:
    4011395535608
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85393980

Rozměry

  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.001 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    10 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.12 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.02 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.12 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    14 g

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Další informace

  • Aplikace:
    Switch/push button
  • Pomocné napětí AC/DC:
    230 V AC/DC
  • Značka / štítek:
    Busch-Jaeger
  • Barva:
    yellow
  • Typ lampy:
    Glow lamp
  • Typ upevnění:
    Miscellaneous
  • Hlavní druh výrobku:
    Plug-in neon lamp (spare part)
  • Název výrobku:
    Plug-in neon lamp (spare part)
  • Výrobková řada:
    Neon/incandescent lamps flush mounted
  • Jmenovitý proud (In):
    0.001 A
  • ID vyměněného výrobku (STARÝ):
    1784-0-0586
  • Datum RoHS:
    19980620

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices
  • ETIM 6:
    EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices
  • ETIM 7:
    EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi