Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 6066-83

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

6066-83

Obecné informace

  • Typ:
    6066-83
  • Id výrobku:
    2CKA006020A1383
  • EAN:
    4011395074428
  • Katalogový popis:
    6066-83 IR control element with marking, illuminated
  • Detailní popis:
    For LED dimmer insert 6524 U and 6526 U.. For Busch-Universal master dimmer insert 6593 U. For Busch-Blind control II insert 6411 U-101, 6411 U/S-101. For Busch-Universal 2gang 1way insert 6402 U. for Busch-Universal touch-type controller 6550 U-101 Manual operation on-site and remote control via IR remote control (6010-25) or wall-mounted transmitter (6020-xx/6021-xx) possible.

Kategorie

Show All...

Objednací údaje

  • EAN:
    4011395074428
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.054 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    1 piece
  • Úroveň balení 1, EAN:
    4011395074428
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.074 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.068 m
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.036 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    54 g
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    10 piece
  • Úroveň balení 2, délka:
    0.191 m
  • Úroveň balení 2, výška:
    0.074 m
  • Úroveň balení 2, šířka:
    0.154 m
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    543 g

Technické údaje

  • Typ upevnění:
    Flush Mounted

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000928 - Infrared receiver
  • ETIM 6:
    EC000928 - Infrared receiver
  • ETIM 7:
    EC000928 - Infrared receiver
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi