Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 6430-82-102

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

6430-82-102

Obecné informace

  • Typ:
    6430-82-102
  • Id výrobku:
    2CKA006430A0327
  • EAN:
    4011395076699
  • Katalogový popis:
    6430-82-102 Control element
  • Detailní popis:
    For Busch-Blind control II insert 6411 U-101, 6411 U/S-101. For basic blind insert 6418 U. For Busch-Universal 2gang 1way insert 6402 U.

Kategorie

Show All...

Objednací údaje

  • EAN:
    4011395076699
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.048 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    1 piece
  • Úroveň balení 1, EAN:
    4011395076699
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.074 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.068 m
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.036 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    48 g
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    10 piece
  • Úroveň balení 2, délka:
    0.191 m
  • Úroveň balení 2, výška:
    0.074 m
  • Úroveň balení 2, šířka:
    0.154 m
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    480 g

Technické údaje

  • Typ upevnění:
    Flush Mounted

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
  • ETIM 6:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • ETIM 7:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi