Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 6540-22G

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

6540-22G

Obecné informace

  • Typ:
    6540-22G
  • Id výrobku:
    2CKA006599A2803
  • EAN:
    4011395917404
  • Katalogový popis:
    6540-22G Cover plate with rotary knob, with indication lamp
  • Detailní popis:
    For Busch-Dimmer®. For inserts 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x and 6592 U.

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Alpha » CoverPlates (partly incl. Insert) » Rotary Dimmer
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Light / LoadControl » Electronic Rotary / Push Button Dimmer (all Loads incl. LED, DALI) » Rotary Dimmer - Flush Mounted » Rotary Dimmer

Objednací údaje

  • EAN:
    4011395917404
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099

Rozměry

  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.026 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    10 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.135 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.076 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.154 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    260 g

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Další informace

  • Značka / štítek:
    Busch-Jaeger
  • Barva:
    ivory
  • Materiál:
    Material quality: Thermoplastic
    Material: Plastic
  • Typ upevnění:
    Flush Mounted
  • Hlavní druh výrobku:
    Cover plate
  • Název výrobku:
    Cover plate with rotary knob, with indication lamp
  • Výrobková řada:
    carat®
  • ID vyměněného výrobku (STARÝ):
    6599-0-2803
  • Datum RoHS:
    19980620
  • Povrchová úprava:
    Surface protection: Untreated
    Surface finishing: Glossy

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
  • ETIM 6:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • ETIM 7:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi