Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 6805 U-500

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

6805 U-500

Obecné informace

  • Typ:
    6805 U-500
  • Id výrobku:
    2CKA006800A2161
  • EAN:
    4011395018453
  • Katalogový popis:
    6805 U-500 Busch-Watchdog extension insert
  • Detailní popis:
    3 wire connection (neutral conductor required). For extending Busch-Watchdog 180 flush-mounted and Busch-Watchdog Presence tech installations. For combination with relay insert 6401 U-102 and 6402 U. For combination with MOS-Fet insert 6804 U-101. For combination with Dimmer insert 6593 U and 6550 U-101. For Busch-Watchdog 180 flush-mounted sensor Comfort II 6800-xxx-104 and 6800-xxx-104M. For Busch-Watchdog Presence tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » StandAlone Electronics » Presence Detector » Presence Detector Series » Actuators » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Basic 55 » Design Basic55 » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Allwetter 44 (IP 44) » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Alpha » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Busch-Axcent » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Busch-Balance SI » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Busch-Dynasty » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Carat » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Future » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Impuls » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Pur Stainless Steel » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design SI » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger » Design Solo » Flush Mounted Inserts » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Light / LoadControl » Electronic Push Button » Electronic Push Button - Flush Mounted » Electronic Switch Inserts
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Light / LoadControl » Movement Detectors » Movement Detectors - Flush Mounted » Electronic Switch Inserts
Show All...

Objednací údaje

  • E-Number (Sweden):
    1300062
  • EAN:
    4011395018453
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85176200
  • ID náhradního výrobku (NOVÝ):
    2CKA006800A3051

Rozměry

  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.055 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.092 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.058 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.078 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    82 g
  • Úroveň balení 1, EAN:
    4011395018453
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    10 piece
  • Úroveň balení 2, šířka:
    0.168 m
  • Úroveň balení 2, výška:
    0.112 m
  • Úroveň balení 2, délka:
    0.298 m
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    839 g

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Další informace

  • Pomocné napětí AC/DC:
    230 V AC/DC
  • Typ upevnění:
    Flush-mounted
  • Hlavní druh výrobku:
    Busch-Watchdog extension insert
  • Název výrobku:
    Busch-Watchdog extension insert
  • Výrobková řada:
    Flush-mounted installation boxes and inserts
  • Jmenovité napětí (Ur):
    230 V
  • ID vyměněného výrobku (STARÝ):
    6800-0-2161
  • Datum RoHS:
    20160628

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC001035 - Movement sensor insert
  • ETIM 6:
    EC001035 - Movement sensor insert
  • ETIM 7:
    EC001035 - Movement sensor basic element
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi