Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 316ERS6W

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

316ERS6W

Obecné informace

  • Typ:
    316ERS6W
  • Id výrobku:
    2CMA101221R1000
  • EAN:
    7392696012218
  • Katalogový popis:
    Wall mounted outlets, 3P+E, 16A, 380 … 415 V
  • Detailní popis:
    Wall mounted outlet, 3P+E, 16A, 380 … 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Průmyslové vidlice a zásuvky » Easy & Safe » Surface Socket Outlets

Objednací údaje

  • E-Number (Sweden):
    E2417616
  • EAN:
    7392696012218
  • Země původu:
    Czech Republic (CZ)
  • Minimální objednací množství:
    5 piece

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    89 mm
  • Čistá výška výrobku:
    117 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.27 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, šířka:
    134 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    177 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    467 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    1.35 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7392696020107
  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 5 piece

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Další informace

  • Přídavné informace:
    3P+E
  • Teplota okolí:
    -25 … 40 °C
  • Průřez kabelu/vodiče:
    1 ... 2.5 mm²
  • Průměr kabelu:
    25 mm
  • Barva:
    Red
  • Typ připojení:
    Screw
  • Krytí:
    IP67
  • Frekvence (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Funkce:
    Wall mounted socket
  • Materiál pouzdra:
    Plastic (PA)
  • Popis na faktuře:
    Ind. P&S#316ERS6W
  • Montážní otvory:
    40x63.5, 40x73.5
  • Typ upevnění:
    Angled
  • Počet pólů:
    4
  • Množství:
    5 piece
  • Hlavní druh výrobku:
    ERS
  • Název výrobku:
    Wall mounted socket
  • Typ ochrany:
    Watertight
  • Jmenovitý proud (In):
    16 A
  • Jmenovité napětí (Ur):
    380 ... 415 V
  • Doporučený šroubovák:
    PH2
  • Normy:
    IEC 60309-1, -2
  • Vhodné pro výrobek třídy:
    IEC Industrial Plugs and Sockets
  • Pokyny a příručky:
    2CMC700014C0016
  • Návod k instalaci:
    2CMC700014C0016
  • RAL Number:
    RAL 7012 - Basalt Grey

Klasifikace

  • Trída eClass:
    27440510
  • UNSPSC:
    39120000

Technické údaje

  • Wire Size:
    14 … 12 AWG
  • Utahovací moment:
    WireClamp0.8 N·m
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi