Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: C11 110-301 IEC

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

C11 110-301 IEC

Obecné informace

  • Typ:
    C11 110-301 IEC
  • Id výrobku:
    2CMA103572R1000
  • EAN:
    7392696035729
  • Katalogový popis:
    Active Energy Class ±1% (or B for MID meters).;
  • Detailní popis:
    Basic compact meters for use in residential applications for single or multi family houses or in stand alone applications. To be used in a four wire system. The meter has instrumentation values. Single phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved. 1000 imp/kWh.

Objednací údaje

  • E-Number (Finland):
    6701063
  • EAN:
    7392696035729
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    90283011

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    17.5 mm
  • Čistá výška výrobku:
    26.5 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    65 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.066 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.032 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.084 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.117 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.123 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7392696035729
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    box 48 piece
  • Úroveň balení 2, šířka:
    0.240 m
  • Úroveň balení 2, výška:
    0.174 m
  • Úroveň balení 2, délka:
    0.426 m
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    6.100 kg
  • Úroveň balení 2, EAN:
    7392696059404

Údaje vnějšího prostředí

  • Teplota okolního vzduchu:
    Operation -25 … +70 °C
  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Další informace

  • Přesnost:
    Active Energy Class ±1% (or B for MID meters).
  • Komunikační rozhraní:
    None
  • Komunikace:
    Pulse Output
  • Jmenovitý proud:
    40 A
  • Krytí:
    IP20
  • Frekvence (f):
    50 … 60 Hz
  • Typ měřiče:
    Electronic
  • Typ upevnění:
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Příkon (@Pcons):
    0.22 W
  • Výkonová ztráta:
    0.22 W
  • Hlavní druh výrobku:
    C11
  • Název výrobku:
    C11 110-301 IEC
  • Jmenovitý proud (In):
    5 A
  • Jmenovité napětí (Ur):
    (Un) N-L 230 ... 240 V
  • Datum RoHS:
    2011-44

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • ETIM 7:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • Klasifikační kód objektu:
    P
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi