Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: GP 216 Cover

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

GP 216 Cover

Obecné informace

  • Typ:
    GP 216 Cover
  • Id výrobku:
    2CMA164993R1000
  • EAN:
    7392696649933
  • Katalogový popis:
    Protective cover, 16A, 2P+E
  • Detailní popis:
    Protective cover, rated current 16A, 2-poles+earth

Objednací údaje

  • E-Number (Sweden):
    E2417551
  • E-Number (Finland):
    2420490
  • E-Number (Norway):
    2417551
  • EAN:
    7392696649933
  • Země původu:
    Sweden (SE)
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    50 mm
  • Čistá výška výrobku:
    26 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.026 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, šířka:
    50 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    200 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    26 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.034 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7392696649933
  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    No declaration needed

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Další informace

  • Teplota okolí:
    -25 … 40 °C
  • Krytí:
    IP67
  • Funkce:
    Protective cover, 16 A, 2P+E, IP 44/67
  • Popis na faktuře:
    Ind. P&S#GP 216
  • Počet pólů:
    3
  • Množství:
    1 piece
  • Hlavní druh výrobku:
    Accessory
  • Název výrobku:
    Industrial Plug and Socket Accessorie
  • Jmenovitý proud (In):
    16 A
  • Normy:
    IEC 60309-2
  • Vhodné pro:
    Accessories
  • Vhodné pro výrobek třídy:
    IEC Industrial Plugs and Sockets
  • Pokyny a příručky:
    2CMC700014C0016

Klasifikace

  • Trída eClass:
    27449201
  • UNSPSC:
    39120000
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi