Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 416BS6W

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

416BS6W

Obecné informace

  • Typ:
    416BS6W
  • Id výrobku:
    2CMA167078R1000
  • EAN:
    7392696670784
  • Katalogový popis:
    Ind. P&S#416BS6W
  • Detailní popis:
    Surface Inlet, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Průmyslové vidlice a zásuvky » Tough & Safe » Surface Inlets

Objednací údaje

  • E-Number (Sweden):
    E2417230
  • E-Number (Finland):
    2421515
  • E-Number (Norway):
    1542723
  • EAN:
    7392696670784
  • Země původu:
    Czech Republic (CZ)
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    99 mm
  • Čistá výška výrobku:
    134 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.43 kg
  • Mechanické výkresy:
    9AKK107680A0029

Balení

  • Úroveň balení 1, šířka:
    152 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    120 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    265 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.43 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7392696670784
  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 2, šířka:
    800 mm
  • Úroveň balení 2, délka:
    1200 mm
  • Úroveň balení 2, výška:
    900 mm
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    73.75 kg
  • Úroveň balení 2, EAN:
    7392696071093
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    pallet (lift) 125 piece

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Další informace

  • Přídavné informace:
    3P+N+E
  • Teplota okolí:
    -25 … 40 °C
  • Průřez kabelu/vodiče:
    1.5 ... 4 mm²
  • Průměr kabelu:
    28.3 mm
  • Místo vstupu kabelu:
    Cable entry Ø25mm
  • Barva:
    Red
  • Typ připojení:
    Screw
  • Krytí:
    IP67
    IP69
  • Návrh:
    Surface mounted plug
  • Frekvence (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Funkce:
    Surface inlet
  • Materiál pouzdra:
    Thermoplastic (PBT)
  • Popis na faktuře:
    Ind. P&S#416BS6W
  • Montážní otvory:
    60x148,2
  • Počet pólů:
    5
  • Množství:
    1 piece
  • Hlavní druh výrobku:
    TBS
  • Název výrobku:
    Wall mounted inlet
  • Typ ochrany:
    Watertight
  • Jmenovitý proud (In):
    16 A
  • Jmenovitá frekvence (f):
    50...60 Hz
  • Jmenovité napětí (Ur):
    200/346 ... 240/415 V
  • Doporučený šroubovák:
    PH2
  • Normy:
    IEC 60309-1, -2
  • Vhodné pro:
    Surface Inlets
  • Vhodné pro výrobek třídy:
    IEC Industrial Plugs and Sockets
  • Pokyny a příručky:
    2CMC700014C0016
  • RAL Number:
    RAL 7012 - Basalt Grey

Klasifikace

  • Trída eClass:
    27440519
  • UNSPSC:
    39120000

Technické údaje

  • Wire Size:
    14 … 12 AWG
  • Utahovací moment:
    WireClamp0.8 N·m
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi