Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 332RS6W

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

332RS6W

Obecné informace

  • Typ:
    332RS6W
  • Id výrobku:
    2CMA167180R1000
  • EAN:
    7392696671804
  • Katalogový popis:
    Ind. P&S#332RS6W
  • Detailní popis:
    Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Průmyslové vidlice a zásuvky » Tough & Safe » Surface Socket Outlets

Objednací údaje

  • E-Number (Sweden):
    E2416555
  • E-Number (Finland):
    2421218
  • E-Number (Norway):
    1543443
  • EAN:
    7392696671804
  • Země původu:
    Czech Republic (CZ)
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    99 mm
  • Čistá výška výrobku:
    178 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.512 kg
  • Mechanické výkresy:
    9AKK107991A3823

Balení

  • Úroveň balení 1, šířka:
    135 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    140 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    200 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.6 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7392696671804
  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 2, šířka:
    800 mm
  • Úroveň balení 2, délka:
    1200 mm
  • Úroveň balení 2, výška:
    900 mm
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    124.4 kg
  • Úroveň balení 2, EAN:
    7392696072137
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    pallet (lift) 174 piece

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Další informace

  • Přídavné informace:
    3P+E
  • Teplota okolí:
    -25 … 40 °C
  • Průřez kabelu/vodiče:
    2.5 ... 10 mm²
  • Průměr kabelu:
    25 mm
  • Místo vstupu kabelu:
    Cable entry Ø 25mm
  • Barva:
    Red
  • Typ připojení:
    Screw
  • Krytí:
    IP67
    IP69
  • Frekvence (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Funkce:
    Surface socket outlet
  • Materiál pouzdra:
    Thermoplastic (PBT)
  • Popis na faktuře:
    Ind. P&S#332RS6W
  • Montážní otvory:
    60x148,2
  • Počet pólů:
    4
  • Množství:
    1 piece
  • Hlavní druh výrobku:
    TRS
  • Název výrobku:
    Wall mounted socket
  • Typ ochrany:
    Watertight
  • Jmenovitý proud (In):
    32 A
  • Jmenovité napětí (Ur):
    380 ... 415 V
  • Doporučený šroubovák:
    PH2
  • Normy:
    IEC 60309-1, -2
  • Vhodné pro:
    Surface Socket Outlets
  • Vhodné pro výrobek třídy:
    IEC Industrial Plugs and Sockets
  • Pokyny a příručky:
    2CMC700014C0016
  • Návod k instalaci:
    2CMC700014C0016
  • RAL Number:
    RAL 7012 - Basalt Grey

Klasifikace

  • Trída eClass:
    27440510
  • UNSPSC:
    39120000

Technické údaje

  • Wire Size:
    12 … 10 AWG
  • Utahovací moment:
    WireClamp1.2 N·m
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi