Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: UK624N3

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

UK624N3

Obecné informace

  • Typ:
    UK624N3
  • Id výrobku:
    2CPX031370R9999
  • EAN:
    4011617313700
  • Katalogový popis:
    UK624N3 con. unit fl 24M IP30 w. door
  • Detailní popis:
    Consumer unit, series UK600, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, with trim frame and metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with TIP-in closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 497 x 384 x 97, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 497 x 384 x 9, 2-rows, Space units 24, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, assembled with device carrier, device support removable

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Rozvodnice, skříně a montážní krabice » Rozvodnice » Rozvodnice modulové

Objednací údaje

  • E-Number (Sweden):
    2201238
  • EAN:
    4011617313700
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85381000

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    384 mm
  • Čistá výška výrobku:
    497 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    97 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    3.346 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    pack 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    390.000 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    506.000 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    115.000 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    3.48 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    4011617313700
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    pallet (lift) 60 piece
  • Úroveň balení 2, šířka:
    800.000 mm
  • Úroveň balení 2, výška:
    1820.000 mm
  • Úroveň balení 2, délka:
    1200.000 mm
  • Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:
    220.76 kg

Další informace

  • Barva:
    Traffic white
  • Typ konfigurace:
    assembled with device carrier
  • Typ krytu:
    Door
  • Krytí:
    IP30
  • Jednotky místa podle DIN:
    24
  • Typ zapouzdření:
    Consumer unit
  • Materiál pouzdra:
    Plastic
  • Vnitřní hlouka:
    75 mm
  • Typ upevnění:
    Flush-mounted
  • Hloubka sklípku:
    95 mm
  • Výška sklípku:
    480 mm
  • Šířka sklípku:
    367 mm
  • Počet řad:
    2
  • Výkonová ztráta:
    Δt = 30K 45 W
  • Hlavní druh výrobku:
    UK
  • Název výrobku:
    UK624N3 con. unit fl 24M IP30 w. door
  • Třída ochrany:
    Isolated
  • Jmenovité provozní napětí:
    Maximum 400 V
  • Typ svorky:
    Quick-Terminal

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000214 - Small distribution board
  • ETIM 6:
    EC000214 - Small distribution board
  • ETIM 7:
    EC000214 - Small distribution board
  • Klasifikační kód objektu:
    U
  • WEEE Category:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi