Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: DDA804AC-63/0,3

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

DDA804AC-63/0,3

Obecné informace

  • Typ:
    DDA804AC-63/0,3
  • Id výrobku:
    2CSB804001R3630
  • EAN:
    8012542924609
  • Katalogový popis:
    DDA804AC-63/0,3 - RCD Block
  • Detailní popis:
    The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Technické údaje

  • Normy:
    IEC EN 60947-2 Ann. B
  • Název výrobku:
    Residual Current Device Block
  • Druh zbytkového proudu:
    AC type
  • Jmenovité napětí (Ur):
    230/400 V AC
    240/415 V AC
    400/690 V AC
  • Jmenovité provozní napětí:
    230/400 V
  • Jmenovité izolační napětí (Ui):
    690 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp):
    6 kV
  • Jmenovitý proud (In):
    63 A
  • Rated Residual Current:
    300 mA
  • Maximum Surge Current:
    0.25 kA
  • Leakage Current Type:
    AC
  • Výkonová ztráta:
    13.5 W
  • Počet pólů:
    4
  • Provozní charakteristika:
    Instantaneous
  • Poskytnuté volby:
    -
  • Jmenovitý průřez:
    4 - Multi-Wired 6...50 mm²
    1 - Solid-Core 6...70 mm²

Údaje vnějšího prostředí

  • Teplota okolí:
    -25...60 °C
  • Teplota okolního vzduchu:
    Operation -25...60 °C
  • Krytí:
    IP2X
  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmentální informace:
    document not needed

Technické údaje UL/CSA

  • Jmenovitý zkratový proud (SCCR):
    0.3 ... 0.3 A

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    0.223 m
  • Čistá výška výrobku:
    0.108 m
  • Čistá hloubka výrobku:
    0.076 m
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.460 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.12 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.094 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.226 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.56 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8012542924609

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85363030
  • Země původu:
    Italy (IT)
  • Míra prodejní jednotky:
    piece

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • ETIM 7:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • ETIM 8:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    85363030
  • Klasifikační kód objektu:
    Q
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi