Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: M1174

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

M1174

Obecné informace

  • Typ:
    M1174
  • Id výrobku:
    2CSM110000R0711
  • EAN:
    8012542006602
  • Katalogový popis:
    M1174 Socket outlet
  • Detailní popis:
    This modular socket allows the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards.

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN » Command and Signalling devices » Zásuvkové výstupy

Technické údaje

  • Normy:
    French standard
  • Barva:
    Grey
  • Poskytnuté volby:
    None
  • Výkonová ztráta:
    at Rated Operating Conditions per Pole 0.6 W
  • Jmenovité napětí (Ur):
    250 V

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    0.045 m
  • Čistá výška výrobku:
    0.085 m
  • Čistá hloubka výrobku:
    0.070 m
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.120 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.09 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.08 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.18 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.54 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8012542006619
  • Úroveň balení 2, jednotky:
    4 piece

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85369010

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • Klasifikační kód objektu:
    X
  • ETIM 4.0:
    EC001321 - CEE socket outlet
  • ETIM 5.0:
    EC001321 - CEE socket outlet
  • ETIM 6:
    EC001663 - Socket outlet for distribution board
  • ETIM 7:
    EC001663 - Socket outlet for distribution board
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi