Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 3553-05929 D

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

3553-05929 D

Obecné informace

  • Id výrobku:
    3553-05929 D
  • EAN:
    8595017255120
  • Katalogový popis:
    Rocker switch 2gang 1way
  • Detailní popis:
    Rocker switch 2gang 1way

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga » Design Classic » Flush Mounted Inserts with CoverPlate » Mechanical Switch / Push Button
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Light / LoadControl » Mechanical Switch / Push Button » Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted » Mechanical Switch / Push Button
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Light / LoadControl » Mechanical Switch / Push Button » Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted » Mechanical Switch / Push Button
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Surface Mounted Range » Surface Ranges Waterproof IP44 » Design Praktik » Mechanical Switch / Push Button

Objednací údaje

  • EAN:
    8595017255120
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85365080

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    62 mm
  • Čistá výška výrobku:
    93.5 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    60.5 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.098 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 26 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.393 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.142 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.195 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.11001 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595017255120

Další informace

  • Typ ovládače:
    Rocker/button
  • Barva:
    Beige
  • Typ připojení:
    Screw
  • Krytí:
    IP44
  • Materiál:
    Plastic
  • Typ upevnění:
    Surface mounted (plaster)
  • Název výrobku:
    Rocker switch 2gang 1way
  • Jmenovitý proud (In):
    10 A
  • Jmenovité napětí (Ur):
    250 V
  • Povrchová úprava:
    Surface protection: Untreated
    Surface finishing: Matt

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC001590 - Switch
  • ETIM 6:
    EC001590 - Switch
  • ETIM 7:
    EC001590 - Switch
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi