Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 3558E-A00655 34

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

3558E-A00655 34

Obecné informace

  • Typ:
    3558E-A00655 34
  • Id výrobku:
    3558E-A00655 34
  • EAN:
    8595017266119
  • Katalogový popis:
    Rocker with markings, with transparent lens
  • Detailní popis:
    For DP 1g1w switch with indication neon lamp.

Objednací údaje

  • EAN:
    8595017266119
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá hloubka výrobku:
    26.3 mm
  • Čistá výška výrobku:
    0.071 m
  • Čistá šířka výrobku:
    0.0586 m
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.02585 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    five pack 5 piece
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595017266119
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.095 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.074 m
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.086 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.02985 kg

Technické údaje

  • Krytí:
    IP20

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
  • ETIM 6:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • ETIM 7:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi