Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 3558E-A00662 04

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

3558E-A00662 04

Obecné informace

  • Id výrobku:
    3558E-A00662 04
  • EAN:
    8595017238789
  • Katalogový popis:
    Blind switch rocker with markings
  • Detailní popis:
    For 2g1w blind switch with interlock. For 2g1w blind push-switch with interlock.

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Blind & Venetian Control » Electronic Blind / Venetian Push Button » Electronic Blind / Venetian Push Button - Flush Mounted » Electronic Blind / Venetian Push Button
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga » Design Element » CoverPlates (partly incl. Insert) » Electronic Blind / Venetian Push Button

Objednací údaje

  • EAN:
    8595017238789
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    0.0589 m
  • Čistá výška výrobku:
    0.071 m
  • Čistá hloubka výrobku:
    26.3 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.0272 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    five pack 5 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.086 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.074 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.095 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.0312 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595017238789

Další informace

  • Barva:
    White
  • Krytí:
    IP20
  • Materiál:
    Plastic
  • Název výrobku:
    Blind switch rocker with markings
  • Povrchová úprava:
    Surface protection: Untreated
    Surface finishing: Glossy

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
  • ETIM 6:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • ETIM 7:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi