Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 3901M-A00140 42

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

3901M-A00140 42

Obecné informace

  • Typ:
    3901M-A00140 42
  • Id výrobku:
    3901M-A00140 42
  • EAN:
    8595017246999
  • Katalogový popis:
    Cover frame 4gang
  • Detailní popis:
    Cover frame 4gang. For horizontal and vertical installation.

Objednací údaje

  • EAN:
    8595017246999
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá hloubka výrobku:
    11.7 mm
  • Čistá výška výrobku:
    90 mm
  • Čistá šířka výrobku:
    303 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.0509 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    ten pack 10 piece
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595017246999
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.132 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.107 m
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.372 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.063 kg

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
  • ETIM 6:
    EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
  • ETIM 7:
    EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi