Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 5013A-A00251 B

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

5013A-A00251 B

Obecné informace

  • Id výrobku:
    5013A-A00251 B
  • EAN:
    8595017247231
  • Katalogový popis:
    Cover for ISDN outlet -A00151
  • Detailní popis:
    Cover for ISDN outlet -A00151

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga » Design Tango » CoverPlates (partly incl. Insert) » Telephone Outlets Connector
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » VDI - Voice / Data / Image Connectors » Telephone Outlet Connector » Telephone Outlets Connector - Flush Mounted » Telephone Outlets Connector

Objednací údaje

  • EAN:
    8595017247231
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    66 mm
  • Čistá výška výrobku:
    66 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    25 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.0168 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    five pack 5 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.086 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.074 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.095 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.02484 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595017247231

Další informace

  • Barva:
    White
  • Krytí:
    IP20
  • Materiál:
    Plastic
  • Typ upevnění:
    Flush mounted (plaster)
  • Název výrobku:
    Cover for ISDN outlet -A00151
  • Povrchová úprava:
    Surface protection: Untreated
    Surface finishing: Glossy

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000018 - Insert/cover for communication technology
  • ETIM 6:
    EC000018 - Insert/cover for communication technology
  • ETIM 7:
    EC000018 - Insert/cover for communication technology
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi