Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 5518E-A03459 01

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

5518E-A03459 01

Obecné informace

  • Id výrobku:
    5518E-A03459 01
  • EAN:
    8595017235153
  • Katalogový popis:
    Socket outlet with earthing contacts, shuttered
  • Detailní popis:
    Screw-type terminals. Fixation via screws or claws. 16 A, 250 V AC

Kategorie

  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga » Design Time » CoverPlates (partly incl. Insert) » Single Socket Outlets
  • Produkty » Přístroje a rozváděče nízkého napětí » Switch Assortments » Socket Outlets » Single Socket Outlets » Single Socket Outlets - Flush Mounted » Single Socket Outlets

Objednací údaje

  • EAN:
    8595017235153
  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85366990

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    70.8 mm
  • Čistá výška výrobku:
    71 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    40.4 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.0731 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    ten pack 10 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.269 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.075 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.155 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.0833 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595017235153

Technické údaje UL/CSA

  • Jmenovitý zkratový proud (SCCR):
    0 mA

Další informace

  • Barva:
    White
  • Typ připojení:
    Screw
  • Krytí:
    IP20
  • Frekvence (f):
    50...50 Hz
  • Materiál:
    Plastic
  • Typ upevnění:
    Flush mounted (plaster)
  • Počet fází:
    1
  • Název výrobku:
    Socket outlet with earthing contacts, shuttered
  • Jmenovitý proud (In):
    16 A
  • Jmenovité napětí (Ur):
    250 V
  • Povrchová úprava:
    Surface protection: Untreated
    Surface finishing: Glossy

Klasifikace

  • ETIM 5.0:
    EC000125 - Socket outlet
  • ETIM 6:
    EC000125 - Socket outlet
  • ETIM 7:
    EC000125 - Socket outlet
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi