Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 5534N-C02100 S

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

5534N-C02100 S

Obecné informace

  • Typ:
    5534N-C02100 S
  • Id výrobku:
    5534N-C02100 S
  • EAN:
    8595017245060
  • Katalogový popis:
    Plug with pin
  • Detailní popis:
    Plug with pin

Technické údaje

  • Název výrobku:
    Plug with pin
  • Jmenovité napětí (Ur):
    250 V
  • Jmenovitý proud (In):
    16 A
  • Počet pólů:
    2
  • Plug Angle:
    Straight
  • Typ připojení:
    Screw
  • Materiál:
    Material quality: Thermoplastic
    Material: Plastic
  • Model Number:
    Earthing pin
  • Barva:
    Grey
  • Number of Batteries:
    0

Údaje vnějšího prostředí

  • Krytí:
    IP20

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    0.0365 m
  • Čistá výška výrobku:
    0.0365 m
  • Čistá hloubka výrobku:
    0.0815 m
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.04152 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 28 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.21 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.089 m
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.193 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.04498 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595017245060

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85366990
  • Země původu:
    Czech Republic (CZ)
  • Míra prodejní jednotky:
    piece

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC000242 - Plug with protective contact
  • ETIM 7:
    EC000242 - Plug with protective contact
  • ETIM 8:
    EC000242 - Plug with protective contact
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85366990
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi