Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 5583M-C02357 01

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

5583M-C02357 01

Obecné informace

  • Typ:
    5583M-C02357 01
  • Id výrobku:
    5583M-C02357 01
  • EAN:
    8595090534716
  • Katalogový popis:
    Double socket outlet with earthing pins, shuttered, with turned upper cavity, with surge protection
  • Detailní popis:
    Audible fault signalling. Screwless terminals. Fixation via screws only. IP 40 16 A, 230 V AC

Objednací údaje

  • EAN:
    8595090534716
  • Číslo celního sazebníku:
    85366990
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá hloubka výrobku:
    52 mm
  • Čistá výška výrobku:
    113 mm
  • Čistá šířka výrobku:
    90 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.145 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    packet 1 piece
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595090534716
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.144 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.071 m
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.094 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.199 kg

Technické údaje

  • Krytí:
    IP40
  • Typ upevnění:
    Flush mounted (plaster)

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 7:
    EC000125 - Socket outlet
  • ETIM 8:
    EC000125 - Socket outlet
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi