Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: 5914-0169 B1

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

5914-0169 B1

Obecné informace

  • Typ:
    5914-0169 B1
  • Id výrobku:
    5914-0169 B1
  • EAN:
    8595017215377
  • Katalogový popis:
    Mounting frame 2-gang
  • Detailní popis:
    Mounting frame 2-gang

Objednací údaje

  • EAN:
    8595017215377
  • Číslo celního sazebníku:
    85389099
  • Minimální objednací množství:
    1 piece

Rozměry

  • Čistá hloubka výrobku:
    16.9 mm
  • Čistá výška výrobku:
    105 mm
  • Čistá šířka výrobku:
    81 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.0134 kg

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 35 piece
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8595017215377
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.184 m
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.102 m
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.296 m
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.016771 kg

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 7:
    EC000080 - Surface mounted housing for flush mounted switching device
  • ETIM 8:
    EC000080 - Surface mounted housing for flush mounted switching device
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi