You can view this page in:

 

Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Detaljeret information om: TAC rectangular pedestal

Denne side indeholder teknisk datablad, dokumentbibliotek og links til tilbud relateret til dette produkt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af formularen nederst på siden.

Print…
Print til pdf…
Data Sheet
Downloads
Where to buy online

TAC rectangular pedestal

Generel information

  • Udvidet produkttype:
    TAC rectangular pedestal
  • Produkt ID:
    6AGC082326
  • EAN:
    8719874451178
  • Alternativ produktreference:
    3Q510700700A
  • Katalogbeskrivelse:
    TAC rectangular pedestal Terra AC rectangular metal pedestal for 1 or 2 chargers, back to back, freestanding, including base plate
  • Lang beskrivelse:
    Terra AC rectangular metal pedestal for 1 or 2 chargers, back to back, freestanding, including base plate

Tekniske data

  • Overbelastningsbeskyttelse:
    0

Dimensioner

  • Produktets nettodybde/længde:
    0.295 m
  • Produktets nettohøjde:
    1.465 m
  • Produktets nettovægt:
    15.61 kg
  • Pakke niveau 1 enheder:
    carton 1 piece
  • Pakke niveau 1 Bredde:
    0.411 m
  • Pakke niveau 1 Højde:
    1.496 m
  • Pakke niveau 1 Dybde / Længde:
    0.321 m
  • Pakkeniveau 1 bruttovægt:
    18.40 kg
  • Pakkeniveau 1 EAN:
    8719874453042

Bestilling

  • Oprindelsesland:
    Holland (NL)
  • Toldtarifnummer:
    73269098
  • Salgsenhed:
    Styk
  • Minimum ordremængde:
    1 piece
  • EAN:
    8719874451178
  • ETIM 8:
    EC002884 - Accessories/spare parts for E-Mobility
  • UNSPSC:
    30102903
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    2595 >> Metal posts

Supplerende information

  • Overensstemmelseserklæring - CE:
    9AK601548710001
  • RoHS Status:
    Overholder EU direktiv 2011/65/EU og tilføjelse 2015/863 July 22, 2019
  • WEEE-kategori:
    Produktet er IKKE omfattet af WEEE direktivet
  • Standarder:
    IEC61439-7:2021
  • Kontakt os

    Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

    Kontakt os
Select region / language

Populære links