Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: MSMN

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

MSMN

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    MSMN
  • Bestellnummer:
    1SAM101923R0002
  • EAN:
    4013614405334
  • Beschreibung:
    MSMN Mitnehmer
  • Langbeschreibung:
    MSMN Mitnehmer m. Schraube für Motorschutzschalter, 6x6

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369095

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    10 mm
  • Höhe des Produkts:
    12.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    31.2 mm
  • Nettogewicht:
    1.7 g

Technische Daten

  • Schaftdurchmesser:
    6x6 mm
  • Anzugsdrehmoment:
    0.12 N·m
  • Produktname:
    Mitnehmer
  • Geeignet für:
    MS116
    MS132
    MS325
    MO325
  • Geeignet für Produktklasse:
    Motorschutzschalter
  • Zubehörgruppe:
    Mechanisch
  • Zubehörtyp:
    Mitnehmer

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    1.06 in·lb

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    118 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    11 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    6 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614405334
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    0.095 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614409813
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    10 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    X
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • E-Number (Finland):
    3705870
  • E-Nummer (Schweden):
    3112084

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns